Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400203","name":"PIT es box flex yellow","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es box flex yellow
Ürün numarası: 400203
PITestop, yüzeye monte gövdesi sarı-siyah, IP65, 22,3 mm montaj
çapı olan buton için, montaj plakası dahil, esnek buton yönü,
kablo girişleri 1 x M20.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-5 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Gövde malzemesi | PC |
Conta karteri malzemesi | TPU |
Yükseklik boyutu | 83.2 |
Genislik boyutu | 72 |
Derinlik boyutu | 72 |
Net agirlik | 185 |
Brüt ağırlık | 220 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548086652 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371205 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC000200 |
Cilt | 0 |