Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu H PLC1 FS DP SN SD

312071
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
Head module, PROFIBUS-DP-Slave (12 MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD card PL e, SIL CL 3.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
PROFIBUS-DP arayüzler adedi: 1
Uygulama korunan alanın: IEC 61508, ISO 13849-1
Ürün standardı: EN 61131-2
İzin verilen genişleme modülü adedi: 64
Güç tüketimi DC: 16.1 W
Koruma tip, muhafaza: IP20
Genislik boyutu: 130.0 mm
Yükseklik boyutu: 125.6 mm
Derinlik boyutu: 83.7 mm
Brüt ağırlık: 415 g
Net agirlik: 375 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun