text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4B-T-3-080

Ürün numarası: 630702
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, T-Version, 3 beams.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 4  
Sensor principle Infrared  
Korunan alanın yüksekliği 815  
Çözünürlük koruma türü Gövde  
Çalışma aralığı (m) 0.5  
3  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-3  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 14  
14  
Bağlantı tipi M12  
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 953  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 3800  
Brüt ağırlık 4800