text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4B-T-3-080

Número do produto: 630702
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, T-Version, 3 beams.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor Infravermelho  
Altura do campo de proteção 815  
Resolução tipo de proteção Corpo  
Alcance (m) 0.5  
3  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 880 nm  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-3  
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 14  
14  
Tipo de conexão M12  
Material caixa peça superior Alumínio  
Dimensão altura 953  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 35  
Peso líquido 3800  
Peso bruto 4800