text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprimo 16+.00/0/1/5/5

Ürün numarası: 8176038
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware Options: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware Options: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Approval CE  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Voltaj  
Analog girişlerin çözünürlüğü 12  Bit
Sayısal girişlerin adedi 16  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Analog çıkışlar adedi 2  
Anolog çıkış tipleri Gerilim  
Çözünürlük, analog çıkışlar 12  Bit
Ethernet arayüz adedi 1  
CANopen 4  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
MODBUS arayüzler adedi 1  
Yükseklik boyutu 280  mm
Genislik boyutu 64  mm
Derinlik boyutu 181  mm
Net agirlik 2000  g
Brüt ağırlık 2100  g