Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176038","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/5/5","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/5/5
Kód materiálu: 8176038
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator
Hardware Options: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note:
Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100
is required.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware Options: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 2 |
| Druh analogových vstupů | Napětí |
| Rozlišení analog.vstupů | 12 Bit |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 16 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Analogové výstupy
| Počet analog.výstupů | 2 |
| Druh analogových výstupů | Napětí |
| Rozlišení analog.výstupů | 12 Bit |
Rozhraní Ethernet
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen | 4 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
MODBUS
| Počet rozhraní MODBUS | 1 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 280 mm |
| Rozměr šířka | 64 mm |
| Rozměr hloubka | 181 mm |
| Čistá váha | 2000 g |
| Celková hmotnost | 2100 g |