Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sg2c-3LPC switch
Üretimi devam etmiyor
istek üzerine
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
2. nesil emniyet kapısı sistemi, emniyetli kilitleme fonksiyonlu emniyetli interlock, EN 6094753'e uygun, PL e'ye kadar uygulamalar için. 3 kısımdan oluşur: 1. Emniyet kapısınıetkinleştirmek için aydınlatmalı buton, 2. Emniyet kapısına erişmek ve serbest bırakmak için buton, 3. Kör kapak. Tedarik kapsamı: Butonlu algılama cihazı (yedek). Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | gering |
Aktarıcı kodlaması | codiert |
Seri bağlantı için uygun | ja |
ünite tipi | Sensor |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 |
Giriş sayısı | 2 |
EN61131-2 Tip 2'e uyg.U girişi | 24 V DC |
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Number of sig. outputs | 2 |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Kontak malzemesi buton | AgNi |
Standart anhtrlma öz. buton | EN 60947-5-1 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -20 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza | IP54 |
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,01mm/°C |
Kaçış serbest bırakma mevcut | ja |
Tutma kuvveti, Kapama Hareketi | 1000 |
Holding force pan direction | 2000 |
Tip 1 aktüatör | PSEN sg2 actuator |
Bağlantı tipi | Federzugklemme steckbar |
Cable lines | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Plastik |
Malzeme aktüatör | Edelstahl |
Yükseklik boyutu | 465 mm |
Genislik boyutu | 46.5 mm |
Derinlik boyutu | 74.5 mm |
Net agirlik | 1080 g |
Brüt ağırlık | 1170 g |
Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079807 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Devreye alım aksesuarları




Opsiyonel aksesuarlar