Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sg2 actuator
Ürün numarası: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı |
-20
55 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Mek. kullanım ömrü sin. lam. | 200.000 döngü |
Malzeme aktüatör | Paslanmaz çelik |
Yükseklik boyutu | 110 |
Genislik boyutu | 195 |
Derinlik boyutu | 108 |
Net agirlik | 1390 |
Brüt ağırlık | 1440 |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548079692 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272606 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |