Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sg escape release pin
Ürün numarası: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | TÜV |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 215 mm |
Genislik boyutu | 30 mm |
Derinlik boyutu | 30 mm |
Net agirlik | 100 g |
Brüt ağırlık | 104 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548080261 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EC002594 |
Cilt | 0 |