Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630806","name":"PSEN op2B-4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op2B-4-090/1
Ürün numarası: 630806
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan
yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12,
verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli,
bağ... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE tipi | 2 |
Sensor principle | optical |
Korunan alanın yüksekliği | 915 mm |
Çözünürlük koruma türü | Gövde |
Çalışma aralığı (m) | 0.5 - 50 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 880 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 50°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 16 ms |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 1053 mm |
Genislik boyutu | 35 mm |
Derinlik boyutu | 41.2 mm |
Net agirlik | 3600 g |
Brüt ağırlık | 4200 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548076653 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272703 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001832 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Pasif reflektör üniteli ve PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık korumasında
uygun braketli algılama cihazı L ses kapatma kolu.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
300 mm ışın mesafesi için 165 cm
PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre
aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit
taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
400 mm ışın mesafesi için 120 cm
PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre
aynalar. Ayna sayısı: 3. Olası bir aksesuar olarak, sabit
taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
500 mm ışın mesafesi için 100 cm
PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre
aynalar. Ayna sayısı: 2. Olası bir aksesuar olarak, sabit
taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op muting bracket kit
630824
PSEN opXX-xx-xxx/1 serisinin temel ışık korumasına
iki ses kapatma kolunu sabitlemek için montaj seti.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık koruması için sensör bağımsız ses kapatmakolu,
pasif.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık koruması için sensör bağımsız ses kapatmakolu,
aktif.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Pasif reflektör üniteli ve PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık
korumasında uygun braketli algılama cihazı L ses kapatma kolu.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
400 mm ışın mesafesi için 165 cm
PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre
aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit
taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op cableset
630295
PSENopt aksesuarları, PSEN op4B-T/S/L ışık koruması için düz M12konektörlü
Y kablosu
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
N/O / N/C çıkışlarına sahip tek kanallı ışık muhafazası/alıcısı, ses
kapatma sensörü olarak kullanım için, 24 V besleme voltajı, M12
konektörü, 4 pimli. Lütfen vericinin (630832) ayrıca sipariş edilmesigerektiğini
unutmayın.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
120 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Ses kapatma sensörü olarak kullanım için N/O / N/C çıkışlarına sahip
yansımalı ışık sensörü, besleme gerilimi 24 V, konektör M12, 4 pimli.Lütfen
reflektörün (630323) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
90 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
60 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Koruyucu Taban/1, paslanmaz çelik ve 3 yaydan oluşan
bir taban plakasından ve ilgili eklentiden oluşur. "PSEN op KoruyucuKolon"
ve uygun montaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ilebirleştirildiğinde,
güçlü mekanik etkilerden sapan aynaların ışık korumalarının
korunması sağlanır.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
190 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
165 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Tek kanallı ışık koruması/vericisi, ses kapatma sensörü olarak kullanım
için, 24 V besleme voltajı, M12 konektör, 4 pimli. Lütfen
alıcının (630831) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
PSENopt aksesuarları, L-muting için M12 konektörlü kablo, kablouzunluğu: 0,75 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m