text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o

Ürün numarası: 400511
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, kontak bloklu E-STOP butonu, 2 N/C, 1 N/O terminalinden (vidalı tip) oluşur.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval cULus Listed  
TÜV  
Kendi kendini izleyen ja  
 
Min. kontak akımı 1  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -30  
70  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 41.5  
Genislik boyutu 45.3  
Derinlik boyutu 43.6  
Çap 55  
Net agirlik 93  
Brüt ağırlık 98  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kodu 4046548043693  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
Cilt 0