Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400511","name":"SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Skutečný produkt se může lišit
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
Kód materiálu: 400511
PITestop, sada nouzového zastavení zahrnuje tlačítko nouzového zastavenís
blokem kontaktů, 2 n/c, 1 n/o šroubovací svorky.
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
cULus Listed
TÜV |
Vlastní kontrola | ja |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 1 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-30
70 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 41.5 |
Rozměr šířka | 45.3 |
Rozměr hloubka | 43.6 |
Průměr | 55 |
Čistá váha | 93 |
Celková hmotnost | 98 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548043693 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |