text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o

Numero dell'articolo: 400511
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsantedi arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC, 1 NA morsetti in tecnologia a vite.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione cULus Listed  
TÜV  
Automonitorato ja  
 
Corrente contatto min. 1  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -30  
70  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 41.5  
Larghezza 45.3  
Profondità 43.6  
Diametro 55  
Peso netto 93  
Peso lordo 98  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Codice EAN 4046548043693  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volume 0