Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"8C000088","name":"PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3
Ürün numarası: 8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3:
SI6A262, SI6A361
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 405 mm |
Genislik boyutu | 105 mm |
Derinlik boyutu | 35 mm |
Net agirlik | 880 g |
Brüt ağırlık | 920 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023192 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100983 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85049090 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |