text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3

Numero dell'articolo: 8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.

 
Altezza 405  mm
Larghezza 105  mm
Profondità 35  mm
Peso netto 880  g
Peso lordo 920  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100983  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1