text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3

Номер артикула: 8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.

 
Размер по высоте 405  mm
Размер по ширине 105  mm
Размер по глубине 35  mm
Вес нетто 880  g
Вес брутто 920  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023192  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002025  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100983  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1