text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
6 Ürün bulundu
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 + 1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı ...

istek üzerine
PSS67 Supply cable
380321
Ölçüm cihazıyla, PUR, siyah RAL9005, 5x0,5, çekme zincirleri için uygun, tekli kabloların rengi: Kahverengi, beyaz, mavi ...

istek üzerine
PSS67 I/O Cable
380320
Ölçüm cihazıyla, PUR, sarı RAL1003, 5x0,25, tekli kabloların rengi: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri

istek üzerine
Supply cable 5x1.5
380327
Ölçüm cihazı ile PVC (90°C - UL 1581), siyah RAL9005, 5x1,5, UV dirençli IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000 V UL/CSA, tekli ...

istek üzerine
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu

istek üzerine
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahveren ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin