Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS SB BUSCABLE LC
Ürün numarası: 311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 +
1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi
Meter
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
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
İletken direci veri kablosu K1 | 86,1 Ohm/km |
Yalıtım direnci kablosu K1 | 200 MOhm x km |
Tip. karakteristik emped. K1 | 100 - 120 Ohm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 80 °C |
Mekanik Veri
Kablo tipi K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.35 mm |
Yalıtım mlz. veri kablosu K1 | TPE-E |
Yalıtım mlz. besleme kabl. K1 | PP |
Diameter data line AWG K1 | 24 |
Çapraz kesit veri kablosu K1 | 2 x 0,24 mm² |
Çapraz kesit UB kablo K1 | 2 x 0,37 mm² |
Çapraz kesit korumalı kablo K1 | 1 x 0,37 mm² |
Büküm K1 | 2 bükümlü çift |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
İletken sayısı | 5 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20236 |
Net agirlik | 65 g |
Brüt ağırlık | 65 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548006568 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0 |