Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Supply cable 5x1.5
Ürün numarası: 380327
Ölçüm cihazı ile PVC (90°C - UL 1581), siyah RAL9005, 5x1,5, UV dirençli
IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000 V UL/CSA, tekli kabloların rengi: 1 gri
kablo, beyaz rakamlı 4 siyah kablo. Kuru, nemli ve ıslak... Daha Fazla
Meter
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Ölçüm cihazı ile PVC (90°C - UL 1581), siyah RAL9005, 5x1,5, UV dirençli IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000 V UL/CSA, tekli kabloların rengi: 1 gri kablo, beyaz rakamlı 4 siyah kablo. Kuru, nemli ve ıslak odalarda (ayrıca su-yağ karışımları), açık yerlere döşemek için uygundur ancak yeraltı montajına uygun değildir. Minimumsipariş miktarı: 10 m
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Maks. anma V kablo+bağ. VDE | 300/500 V |
Tipik iletken direnci K1 | 13,3 Ohm/km |
İletken kapasitesi K1 | 156 nF/Km |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 90 °C |
Mekanik Veri
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PVC, 90° - UL 1581 |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Siyah, RAL9005'e benzer |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PVC, UL 1581’e 90° |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 4 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 8.3 mm |
İletken kesiti | 1.5 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 16 |
Büküm K1 | Katman.halinde bükülmüş damar. |
Ekranlama K1 | hayır |
Kablo onayları K1 | cURus -90°/1000 V |
Halojen içermeyen | hayır |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
IEC 60332-1:kendi kndin sönen
NBN C30-004 Kat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-32-4 (Kat.C) UL VW1 |
Net agirlik | 128 g |
Brüt ağırlık | 128 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548087963 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060390 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000001 |
ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
Cilt | 0 |