text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION

Artikelnummer: 772610
GTIN: 4046548105407
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutning via anslutningsmodulen PDP-Link, 10 säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 4 x M12 5-poliga och 2 x M12 8-poligaanslutningar.

Enhet

Ditt pris

SEK4,787.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutning via anslutningsmodulen PDP-Link, 10 säkra digitala ingångar, 4 säkra utgångar, 8 utgångar som kan konfigureras som standard, testpuls eller 24 V, 4 x M12 5-poliga och 2 x M12 8-poligaanslutningar.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Standard/Fail-safe  
 
Syfte med U1 Supply  
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Syfte med U2 Load Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Apparatsäkring max. 10 A  
Antal ingångar 10  
Likspänning vid ingång 24 V  
Ingångstyp enligt EN 61131-2 1, 3  
Potentialavskiljning ingång ja  
Manöverspng för 1-pol utgr Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Likspänning på utgång 24 V DC  
Potentialavskiljning för HLA ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -30  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Accel. stötar enligt st. 2 10g  
Luft- och krypavstånd enligt IEC 60664-1  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP67 (not evaluated by UL)  
Potentialavskiljning 1 mellan Eingang und int. Busspannung  
Typ av potentialavskiljning 1 Basisisolierung  
Potentialavskiljning 2 mellan HL-Ausgang und int. Busspann.  
Typ av potentialavskiljning 2 Basisisolierung  
Kåpmaterial PBT  
Valox 855  
PET  
Kåpmaterial kodning PC  
Anslutningsplint M12  
Plinttyp schraubverriegelt  
Mått höjd 162  
Mått bredd 60  
Mått djup 30  
Nettovikt 315  
Bruttovikt 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242204  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105407  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1