Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"839420","name":"S1MN Ex 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MN Ex 240VAC 2c/o
Artikelnummer: 839420
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 240 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 3.5 VA |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Mätkrets
| Tillslagsvärde Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Återställningsvärde Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Max köldmotstånd Rk vid 20°C | 1,5 kohm |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial relä | AgCdO |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Överspänningskategori | III / II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
| Mått höjd | 112.5 mm |
| Mått bredd | 26 mm |
| Mått djup | 135 mm |
| Nettovikt | 175 g |
| Bruttovikt | 195 g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |