Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6D000025","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m","price":"759.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
Artikelnummer: 6D000025
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig,
rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för
PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 10 m
Ditt pris
SEK759.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 2 A |
Typ. vågimpedans K1 | 100 ohm ± 15 ohm |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 49 pF/m |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. |
2
3 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 8-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Material gängring kontakt 2 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Kontaktytor material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för stift | CuZn, förgyllt |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellängd | 10 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Kabelkategori K1 | Cat5e |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | mattgrön RAL 6018 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7.6 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.22 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Kabling K1 | 4× twisted pair |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Fläta av förtennad koppar |
Antal ledare | 8 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20236 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
Halogenfri | Ja |
Halogenfri enligt standard |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Beständighet mot olja | beständig |
Oljetålighet enligt standard |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Flamskydd |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Vridm. låsskruv | 0,6 Nm |
Nettovikt | 699 g |
Bruttovikt | 705 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548096804 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272791 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 3.146 |