text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Artikelnummer: 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK4,709.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Manöverspänning (V) 300  V
Typ. ledarresistans K1 78 ohm/km  
Specif. genomgångsmotst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Särsk. ledningskapacitet K1 60pF/m  
Omgivningstemperatur -25 - 80  °C
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Kabellängd 200  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 signalgul RAL1003  
Material för kabelmantel 1 TPU/TPE-U  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 6 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 6.2  mm
Tvärsnitt på ledare 0.25  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 24  
Kabling K1 8 trådar för utfyllnad  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 8  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20549  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd cULus 20549  
Nettovikt 10800  g
Bruttovikt 11280  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548069853  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27062010  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000001  
ETIM-referensfunktion EC003250  
Volym 51.200