Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"11597.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}

Produkten kan variera
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Artikelnummer: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Utgående artikel
Ditt pris
SEK11,597.00
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
UKCA |
Teknisk data
PROFIBUS-DP-gränssnitt
Profibus-typ | Slave |
tillåt.PROFIBUS-stat.adresser | 1– 127d |
Inställ. PROFIBUS-stationsad | Programvara |
Kontakttyp Profibus-gränssn. | 9-polig sub-D-hylskontakt |
Namn PROFIBUS-protokoll | PPO typ 2 |
Driftsätt PROFIBUS | AutoBaud |
Namn beskrivningsfil profib | prt_045d.gsd |
Tillverkar-id PROFIBUS | 045Dh |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Mekaniska data
Kåpmaterial främre platta | Aluminium |
Nettovikt | 90 g |
Bruttovikt | 340 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023191 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548057935 |
Volym | 2.708 dm3 |
Harmonized System Code | 85439000 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |