Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000089","name":"PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2","price":"1707.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Produkten kan variera
PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2
Artikelnummer: 8C000089
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of delivery.
The copper r... Mer
Ditt pris
SEK1,707.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 405 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 35 mm |
Nettovikt | 480 g |
Bruttovikt | 520 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kod | 4046548101041 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023192 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |
Volym | 0 |