text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Artikelnummer: 380315
Stickkontakt, 5-polig, vinklad hylsa M12, B-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK214.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande UL Recognized Component  
 
Märkström 4  A
Omgivningstemperatur -40 - 85  °C
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Kontakttyp 1 5-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 vinklad  
Kodning av M12-kontakt 1  
Kontaktytor material 1 CuSnZn  
Material för uttag CuSn  
Färg på huset svart  
Max. ledningstvärsnitt K1 0,75 mm²  
Max. ledartvärsnitt AWG K1 18  
Kontaktgodkännande 1 UL 94 HB  
Nettovikt 15  g
Bruttovikt 17  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548055078  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 0.040