Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"3233.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Artikelnummer: 6D000033
Särskild anslutningskabel Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17-
polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, kabellängd: 50m
Ditt pris
SEK3,233.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 1.5 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 17-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för uttag | CuSn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellängd | 50 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7.3 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.08 - 0.14 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 26, 28 |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 17 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Nettovikt | 3045 g |
Bruttovikt | 3075 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548097023 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |