Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"513.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Produkten kan variera
PSEN op SL adapter
Artikelnummer: 631187
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 5-polig,
A-kodad på M12-hylskontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², svart, för anslutning av en PSENopt slim,tvådelad sa... Mer
Ditt pris
SEK513.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad på M12-hylskontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², svart, för anslutning av en PSENopt slim,tvådelad sats för sändare och mottagare, förpackningen innehåller = 2 st.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Typ. ledarresistans K1 | 58 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-stickkontakt |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-hylskontakt |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | Zn, förnicklat |
Material gängring kontakt 2 | Zn, förnicklat |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för stift | CuZn, förgyllt |
Material för uttag | CuZn, förgyllt |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellängd | 0.1 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | svart |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | TPU/TPE-U |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 6 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 4.55 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Antal ledare | 4 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20549 |
Halogenfri | Ja |
Flamskydd | cULus 20549 |
Kåpmaterial | TPU, UL94 HB |
Nettovikt | 56 g |
Bruttovikt | 66 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548088571 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272791 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0 |