Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"499.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Produkten kan variera
PSEN Y junction M12-M12/M12
Artikelnummer: 540328
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1,
sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och
M12-hylskontakt (X... Mer
Ditt pris
SEK499.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning för PSENcode och PSENslock.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 2 A |
Typ. ledarresistans K1 | 78 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M12-hylskontakt |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 8-polig M12-stickkontakt |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Kontakttyp 3 | 8-polig M12-hylskontakt |
Kodning av M12-kontakt 3 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Material gängring kontakt 2 | GD-Zn, Ni |
Material gängring kontakt 3 | GD-Zn, Ni |
Kåpmaterial kontakt 3 | PA |
Kontaktytor material 1 | Ni, Au gal. |
Kontaktytor material 2 | Ni, Au gal. |
Kontaktytor material 3 | Ni, Au gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Kabellängd | 0.25 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | TPU/TPE-U |
Böjradie (vid dragning) K1 | 6 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.2 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Kabling K1 | 8 trådar för utfyllnad |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 8 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20549 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 |
Kontaktgodkännande 2 | UL 94 |
Kontaktgodkännande 3 | UL 94 |
Kåpmaterial | TPU, UL94 |
Nettovikt | 45 g |
Bruttovikt | 50 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548057478 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272492 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
Volym | 0 |