Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402283","name":"PIT m3 key2 mode 3","price":"280.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Produkten kan variera
PIT m3 key2 mode 3
Artikelnummer: 402283
GTIN: 4046548084375
PITmode transpondernyckel för elektronisk
driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon,
behörighet för BA1/2/3.
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK280.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Transponder kodning | 0x1111 (PILZ) |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniska data
| Mått höjd | 8.6 mm |
| Mått bredd | 35 mm |
| Mått djup | 60.2 mm |
| Nettovikt | 9 g |
| Bruttovikt | 10 g |
Transponder
| Energitillförsel TAG | passiv (batterilös) |
| Driftfrekvens | 125 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084375 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |