Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"315071","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Produkten kan variera
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Artikelnummer: 315071
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DE... Mer
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, M12-hylskontakt, för järnvägstillämpningar.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA TÜV EAC |
Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Module Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 16 W |
Syfte med U2 | Periphery Supply |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 | |
Syfte med UINT1 | int. systemspänning |
Typ av UINT1 | DC |
Tolerans för UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. ström kontin. drift UINT1 | 2 A |
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. | |
UINT1 kortslutningssäker | ja |
Programmering
IEC 61131-programmering | ja |
Multiprogrammering | ja |
Nollspänningssäkra variabler | ja |
CPU
Avvikelse tid | +/- 10 s/dag |
Arbetsminne | 128 MB |
Gemensamt minne för användare | 4 MB |
NV-användarminne FS-del | 382 kB |
Flyttbara medier
Löstagbart lagringsmedium | SD-kort |
SafetyNET p-gränssnitt
Kontakttyp SafetyNet-gränssn | M12 |
Safetynet överföringshast | 100 Mbit/s |
Inställning Safety-överf.hast | automatisk |
Cykeltid SafetyNET p | 2– 60 000 ms |
PROFINET-gränssnitt
Inställb.överf.has.PROFINET | 100 Mbit/s |
Inställning överf.has.PROFINET | automatisk |
PROFINET-certifiering | PNO |
Tillverkar-id PROFINET | 092Fh |
Kontakttyp PROFINET-gränssn. | M12 |
PROFINET-typ | Slave |
Cykeltid PROFINET IO DEVICE | 4– 512 ms |
Modbus/TCP
Cykeltid MODBUS | 2– 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
Cykeltid EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
EDS-fil EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Enhetstyp EtherNet/IP | Adapter |
EtherNet/IP RPI som stöds | 4...655 000 ms |
Rå UDP
Cykeltid RAW UDP | 2– 2 000 000 ms |
Miljöuppgifter
Mont.plats jvg-stand. 1 | EN 50125-3 |
Mont.plats enl. jvg-stand. 1 | Spårområde (1 m–3 m) |
Mont.plats jvg-stand. 2 | EN 61373 |
Mont.plats enl. jvg-stand. 2 | Kategori 1, klass A + B |
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Omgivningstemp, standard | EN 50155 |
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Standard 2 för omgivningstemp | EN 50125-1 |
Omgivningstemp. enligt stand.2 | -40– +70 °C |
Standard 3 för omgivningstemp | EN 50125-3 |
Omgivningstemp. enligt stand.3 | -40– +70 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | |
Kondensation tillåten? |
kortvarig EN 50155 |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Bredbandsbrus enligt | EN 50125-3 |
Norm1 Bredbandsbrus bana | EN 61373 |
Frekv. Bredbandsbrus bana | 5– 150 Hz |
Acc. Bredbandsbrus bana | |
Accelerat. Bredbandsbrus | |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 50124-1 |
Överspänningskategori | OV2 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | PD2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Periphery och Module Supply |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Potentialavskiljning 2 mellan | Periphery Supply och systemsp. |
Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PC |
Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 125.6 mm |
Mått bredd | 130 mm |
Mått djup | 83.7 mm |
Nettovikt | 370 g |
Bruttovikt | 420 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548088267 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 1.456 |