Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSS u2 ES 4IOL
SEK2,607.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSS u2, elektronikmodul, Standard, kommunikation, 4 IO-Link Master, 3 lägen, IO-Link-läge, revision v1.1, kabellängd 20 m, ställdons-/sensorförsörjning 1 A, kortslutningssäker, integreradfunktion Class A-port , funktion Class B-port med ytterligare spänningsfördelningsmodul, överföringshastigheter COM1/COM2/COM3, ingångsprocessdata (per port/modul) 32/128 byte, utgångsprocessdata (per port/modul) 32/128 byte, DI-läge med ingångsström 2,5/5,5 mA, DO-läge med utgångsström 0,2 A, kortslutningssäker, lagring av enhetskonfiguration i master, energisparfunktioner, 1-radig,anslutningsplint PSS u2 T 16 krävs (ingår inte).
Godkännande |
CE
UKCA |
Användningsområde | Standard |
IOL-Port f. ClassA tillgängl.? | ja |
IOL-Port f. ClassB tillgängl.? | ja, via ytterligare modul |
Potavskil. m. ModSup och port | ja |
Potavskil. m. port och port | nej |
IO-Link Revision | 1.1 |
IOL-port överföringshast. | COM1/COM2/COM3 |
Ingångsström i DI-läge | 2,5 mA/5,5 mA (omställbart) |
Utg.im DO-mod kortsl.säker | ja |
L+ kortslutningssäker | ja |
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Kåpmaterial | PC |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 110.8 mm |
Mått bredd | 12.5 mm |
Mått djup | 72.5 mm |
Nettovikt | 35 g |
Bruttovikt | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548083118 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
Volym | 0.270 |