Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"668.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Produkten kan variera
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Artikelnummer: 328400
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, halvledare, 0,5 A,
enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbelastningssäker,
utökad diagnostik, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs
(in... Mer
Ditt pris
SEK668.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbelastningssäker, utökad diagnostik, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Halvledarutgångar
Likspänning på utgång | 24 V DC |
Potentialavskiljning för HLA | ja |
HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Luft- och krypavstånd enligt |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | HL-utgång och Module Supply |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
Kåpmaterial | PC |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 110.8 mm |
Mått bredd | 12.5 mm |
Mått djup | 72.5 mm |
Nettovikt | 33 g |
Bruttovikt | 42 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548072228 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
Volym | 0.129 |
Tillbehör – tillval
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK267.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK267.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång
variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK67.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för anslutningsplint, 61 x 11,5 mm,
FPE 10 st.
SEK94.00
SEK53.00
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,
bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK869.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 1 modulplats,bredd
12,6 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK735.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK53.00
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 10 st.
SEK635.00
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 50 st.
SEK3,007.00
Tillbehör – obligatoriska
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 1 st.
SEK67.00