text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E F 2DOR 8-R

Artikelnummer: 315225
GTIN: 4046548067811
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- konta...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
Antal reläutgångar 2  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 250  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 8  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 8  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Typ.bearb.tid rel-ut.ON 20 - 60 ms  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Pot.isol. REL-kontakt – Uint1 4 900 V (säker isolering)  
Pot.isolering REL-kont. t. U2 4 900 V (säker isolering)  
Pot.isoler. REL-kont. C-skena 3 050 V (basisolering)  
Pot.isol. RlKont1 till RlKont2 4 900 V (säker isolering)  
Mont.plats jvg-stand. 1 EN 50125-3  
Mont.plats enl. jvg-stand. 1 Spårområde (1 m–3 m)  
Mont.plats jvg-stand. 2 EN 61373  
Mont.plats enl. jvg-stand. 2 Kategori 1, klass A + B  
Klimatpåverkan enligt ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Omgivningstemp, standard EN 50155  
Omgivningstemperatur -40  
70  
Standard 2 för omgivningstemp EN 50125-1  
Omgivningstemp. enligt stand.2 -40– +70 °C  
Standard 3 för omgivningstemp EN 50125-3  
Omgivningstemp. enligt stand.3 -40– +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift
Kondensation tillåten? kortvarig  
EN 50155  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 50125-3  
Bredbandsbrus enligt EN 61373  
Bredbandsbrus enligt EN 50125-3  
Norm1 Bredbandsbrus bana EN 61373  
Frekv. Bredbandsbrus bana 5– 150 Hz  
Acc. Bredbandsbrus bana
Accelerat. Bredbandsbrus
Accel. stötar enligt st. 1 2g  
Accel. stötar enligt st. 2 5g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 50124-1  
Överspänningskategori OV2  
FöroreningsgradLuft.kryp. PD2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan
Typ av potentialavskiljning 1 säker isolering  
Potentialavskiljning 2 mellan
Typ av potentialavskiljning 2 säker isolering  
Potentialavskiljning 3 mellan
Typ av potentialavskiljning 3 säker isolering  
Potentialavskiljning 4 mellan
Typ av potentialavskiljning 4 säker isolering  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 25.2  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 93  
Bruttovikt 100  
Namn kodningselement H  
Färg kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067811  
Volym 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK242.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
SEK598.00
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK510.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK460.00