Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"A3000003","name":"IndustrialPI DO","price":"1840.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Produkten kan variera
IndustrialPI DO
Artikelnummer: A3000003
GTIN: 4046548110104
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 16 digitala utgångar, max.
ström per utgång: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-PullMode)
Enhet
Ditt pris
SEK1,840.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -40 - 55 °C |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Plast |
| Mått höjd | 96 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 110.5 mm |
| Nettovikt | 130 g |
| Bruttovikt | 136 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 19200192 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001413 |
| GTIN | 4046548110104 |
| Volym | 0.423 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |