text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

Artikelnummer: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, kompaktmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 8 ingångar, 8 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker.

Enhet

Ditt pris

SEK1,695.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Standard  
 
Syfte med U3
Typ av matningsspänning U3 DC  
Tolerans för U3 -30 %/+25 %  
Apparatsäkring max. 10 A  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal digitala ingångar 8  
8  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Likspänning på utgång 24 V DC  
Potavskil. HL-utg till ing ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Potentialavskiljn. U2-utgångar ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-4-8  
EN 55011: klass A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial etiketthållare PC  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 128.9  
Mått bredd 30  
Mått djup 56  
Nettovikt 89  
Bruttovikt 105  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548056037  
Volym 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 1-radig, 10 plintar, fjäderkraftanslutning, 2 st.
SEK96.00
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.) 313116
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 3-radig/30-polig, fjäderkraftanslutning, BL-I/O-serie, FPE 2 kontakter.
SEK474.00

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK237.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK244.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK645.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,486.00
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, märkningshållare för 30 mm breda kompaktmoduler, FPE 5 st.
SEK256.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,486.00