text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E S 2AI TC

Artikelnummer: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, termoelement med bokstäverna R, S, B, J, T, E, K, N, spänning med områdena −30–30 mV, −60–60 mV, −120–120 mV, referenstemperatur via en särskild basmodul med integrerad Pt1000.

Enhet

Ditt pris

SEK2,265.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, termoelement med bokstäverna R, S, B, J, T, E, K, N, spänning med områdena −30–30 mV, −60–60 mV, −120–120 mV, referenstemperatur via en särskild basmodul med integrerad Pt1000.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Standard  
 
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Termoelement  
Signalområde analog-ing. Typ N  
Typ R  
Typ B  
Typ S  
Typ T  
Typ E  
Spänning  
Typ J  
Typ K  
Analog-ing. Signaltyp 1 Typ R  
Analog-ing. Signalområde 1 -50 - 1768 °C  
Analog-ing. Signaltyp 2 Typ S  
Analog-ing. Signalområde 2 -50 - 1768 °C  
Analog-ing. Signaltyp 3 Typ B  
Analog-ing. Signalområde 3 600–1 820 °C  
Analog-ing. Signaltyp 4 Typ J  
Analog-ing. Signalområde 4 -210–1200 °C  
Analog-ing. Signaltyp 5 Typ T  
Analog-ing. Signalområde 5 -200–400 °C  
Analog-ing. Signaltyp 6 Typ E  
Analog-ing. Signalområde 6 -200–1 000 °C  
Analog-ing. Signaltyp 7 Typ K  
Analog-ing. Signalområde 7 -200 - 1372 °C  
Analog-ing. Signaltyp 8 Typ N  
Analog-ing. Signalområde 8 -200–1 300 °C  
Analog-ing. Signaltyp 9 Spänning  
Analog-ing. Signalområde 9 +/-30 mV  
Analog-ing. Signaltyp 10 Spänning  
Analog-ing. Signalområde 10 +/-60 mV  
Analog-ing. Signaltyp 11 Spänning  
Analog-ing. Signalområde 11 +/-120 mV  
Typ av ingångsfilter digitalt filter  
Dämpning av ingångsfilter 1 90 dB (60 Hz)  
Värde minst signifik. bit U-Me 2 µV (+/-60 mV)  
4 µV (+/-120 mV)  
1 µV (+/-30 mV)  
Konverteringsmetod analog-ing. Delta Sigma  
Potentialavskiljn analog-in/ ja  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Mått höjd 76  
Mått bredd 12.6  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 35  
Bruttovikt 44  
Namn kodningselement H  
Färg kodningselement mörkgrå  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052572  
Volym 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 1/8 S-J
PSSu BP 1/8 S-J 312602
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, kallpositionskompensation med integrerad Pt1000.
SEK433.00
PSSu BP 1/8 C-J
PSSu BP 1/8 C-J 312603
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning,kallpositionskompensation med integrerad Pt1000.
SEK411.00
PSSu BP-C 1/8 S-J
PSSu BP-C 1/8 S-J 312612
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning,kallpositionskompensation med integrerad Pt1000.
SEK433.00
PSSu BP-C 1/8 C-J
PSSu BP-C 1/8 C-J 312613
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, kallpositionskompensation med integrerad Pt1000.
SEK411.00

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00