Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312654","name":"PSSu BS-R 2/8 S","price":"360.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Produkten kan variera
PSSu BS-R 2/8 S
Artikelnummer: 312654
GTIN: 4046548018370
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast föruppfräschning av
spänningsförsörjningen och för att skapa potentialgrupper!
Enhet
Ditt pris
SEK360.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast föruppfräschning av spänningsförsörjningen och för att skapa potentialgrupper!
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PA |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Mått höjd | 129 mm |
| Mått bredd | 25.2 mm |
| Nettovikt | 71 g |
| Bruttovikt | 86 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018370 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, blå, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, brun, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, vit, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 1..50, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 51..100, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 101..150, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 151..200, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00