text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu BP 1/12 S

Artikelnummer: 312618
GTIN: 4046548046175
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.

Enhet

Ditt pris

SEK119.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Kåpmaterial underdel PA  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 155  mm
Mått bredd 12.6  mm
Nettovikt 66  g
Bruttovikt 79  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548046175  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, blå, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, brun, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, vit, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 1..50, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 51..100, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 101..150, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 151..200, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00