text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

Artikelnummer: 328421
GTIN: 4046548072273
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, växlare, för koppling av signalklenspänningar, potentialfri, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 16 krävs (ingår inte).

Enhet

Ditt pris

SEK1,136.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
Användningsområde Standard  
 
Tillåtna laster resistiv  
Antal reläutgångar 4  
Kontaktmaterial relä AgNi  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
Omgivningstemperatur med UL -25 - 60 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2 100 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan RL-utgång och RL-utgång  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan RL-utgång och Periphery Supply  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 3 mellan RL-utgång och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 3 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 4 mellan Periphery och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 4 Funktionell isolering  
Kåpmaterial PC  
Plinttyp steckbar  
Mått höjd 110.8  
Mått bredd 12.5  
Mått djup 75.3  
Nettovikt 40  
Bruttovikt 57  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072273  
Volym 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser, bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK886.00
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 1 modulplats,bredd 12,6 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK750.00
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 16-polig, fjäderkraftanslutning, FPE 10 st.
SEK1,166.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tillbehör, kodningselement för elektronikmoduler, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK68.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för anslutningsplint, 61 x 11,5 mm, FPE 10 st.
SEK95.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00

Tillbehör – obligatoriska

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 16-polig, fjäderkraftanslutning, FPE 1 st.
SEK123.00