text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS u2 ES 4DID

Artikelnummer: 328310
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, impulsförlängning, utgångar 24 V DC 0,25 A,kortslutningssäker, överbelastningssäker, utökad diagnostik, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK601.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, impulsförlängning, utgångar 24 V DC 0,25 A,kortslutningssäker, överbelastningssäker, utökad diagnostik, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
Användningsområde Standard  
 
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal ingångar 4  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Ingångstyp enligt EN 61131-2 3  
Programvarufiltertid 0 ms ... 25,5 ms  
Potentialavskiljning ingång ja  
Funktion för utgång U2 Sensorförsörjning  
Likspänning på utgång 2 24 V DC  
U2-utgång kortslutningssäker ja  
Potentialavskiljning U2-utgång ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2 (zon B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Potentialavskiljning 1 mellan Ingång och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan Periphery och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolering  
Kåpmaterial PC  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 110.8  mm
Mått bredd 12.5  mm
Mått djup 72.5  mm
Nettovikt 31  g
Bruttovikt 40  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548072211  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
Volym 0.129  
 

Tillbehör – tillval

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK267.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK267.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK67.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för anslutningsplint, 61 x 11,5 mm, FPE 10 st.
SEK94.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tillbehör, kodningselement för elektronikmoduler, FPE 10 st.
SEK53.00
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser, bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK869.00
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 1 modulplats,bredd 12,6 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK735.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK53.00
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig, fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för anslutningsplint, FPE 10 st.
SEK635.00
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig, fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för anslutningsplint, FPE 50 st.
SEK3,007.00

Tillbehör – obligatoriska

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig, fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för anslutningsplint, FPE 1 st.
SEK67.00