Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"2807.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Produkten kan variera
PSS u2 ES 4AI U
Artikelnummer: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, spänning, 3 mätområden:
–12,8–12,8 V, –6,4–6,4 V, –3,2–3,2 V, tvåpolig, differensingång,
upplösning 16 bit,strömbegränsning per ingång, potentialisolering,
2 dataformat, 5 integrerade utvärderingsfunktioner per ingång: Skalning,
glidande bildning avmedelvärde 0,1–20 ms, övervakning enligt NAMUR NE43,
ö...
Mer
Enhet
Ditt pris
SEK2,807.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, spänning, 3 mätområden: –12,8–12,8 V, –6,4–6,4 V, –3,2–3,2 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 16 bit,strömbegränsning per ingång, potentialisolering, 2 dataformat, 5 integrerade utvärderingsfunktioner per ingång: Skalning, glidande bildning avmedelvärde 0,1–20 ms, övervakning enligt NAMUR NE43, övervakning av 4 områden, övervakning av 8 tröskelvärden, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 16 krävs (ingår inte).
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 4 |
| Typ analoga ingångar | Spannung |
| Analog-ing. Signaltyp 1 | Differenzeingang |
| Analog-ing. Signalområde 1 | -12,8 V - +12,8 V |
| Analog-ing. Signaltyp 2 | Differenzeingang |
| Analog-ing. Signalområde 2 | -6,4 V - +6,4 V |
| Analog-ing. Signaltyp 3 | Differenzeingang |
| Analog-ing. Signalområde 3 | -3,2 V - +3,2 V |
| Typ av ingångsfilter |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Värde minst signifik. bit U-Me |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| Upplösning, analoga ingångar | 16 |
| Monotonitet utan felkoder | Ja |
| Konverteringsmetod analog-ing. | sukzessive Approximation |
| Max. bearbet.tid analog-ing | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Potentialavsk. Analog ingång | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| UL-uppgift omgivningstemp | UL 61010 |
| Omgivningstemperatur med UL | -25 - 60 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | 100 m/s² |
| Luft- och krypavstånd 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Överspänningskategori 2 | III |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Anal. Eing. und Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 3 mellan | Analoger Eingang und P0 |
| Typ av potentialavskiljning 3 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 4 mellan | Periphery und Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 4 | Funktionsisolierung |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PC |
| Plinttyp | steckbar |
| Mått höjd | 110.8 |
| Mått bredd | 12.5 |
| Mått djup | 72.5 |
| Nettovikt | 36 |
| Bruttovikt | 52 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| Volym | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 16-polig,
fjäderkraftanslutning, FPE 1 st.
SEK123.00
Tillbehör – tillval
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,
bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK886.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 1 modulplats,bredd
12,6 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK750.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler
och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd
monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk
låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
SEK566.00
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 16-polig,
fjäderkraftanslutning, FPE 10 st.
SEK1,166.00
SEK54.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång
variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK68.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för anslutningsplint, 61 x 11,5 mm,
FPE 10 st.
SEK95.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00