text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS u2 B 4 -R

Artikelnummer: 327810
GTIN: 4046548103731
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.

Enhet

Ditt pris

SEK1,153.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
Användningsområde Standard  
 
Mont.plats jvg-stand. 1 EN 50125-3  
Mont.plats enl. jvg-stand. 1
Mont.plats jvg-stand. 2 EN 61373  
Mont.plats enl. jvg-stand. 2 Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40 - 70  °C
UL-uppgift omgivningstemp
Omgivningstemperatur med UL
Standard 2 för omgivningstemp EN 50125-1  
Omgivningstemp. enligt stand.2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 för omgivningstemp EN 50125-3  
Omgivningstemp. enligt stand.3 -40 ... +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift
Kondensation tillåten?
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 12015  
EN 12016  
EN 50121-4  
EN 61131-2 (zon B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Norm1 Bredbandsbrus bana EN 61373  
Frekv. Bredbandsbrus bana 5– 150 Hz  
Acc. Bredbandsbrus bana 5,7 m/s² eff.  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd 2
Överspänningskategori 2 III  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial PPE  
Mått höjd 107  mm
Mått bredd 53.9  mm
Mått djup 32.9  mm
Nettovikt 76  g
Bruttovikt 77  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103731  
Volym 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
SEK566.00
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för modulhållare, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00