Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"14427.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Produkten kan variera
Crimping Tool
Artikelnummer: 380071
GTIN: 4046548087451
Handkrimptång för pressning av vridna stick- och hylskontakter,
tvärsnitt 0,08–2,5 mm², AWG 28-13, pressning med fyra stift,
finjustering av krimpstorlek med hjälp av justeringshjulet, tvångsspärrför
att förhindra krimpningsfel.
Enhet
Ditt pris
SEK14,427.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Handkrimptång för pressning av vridna stick- och hylskontakter, tvärsnitt 0,08–2,5 mm², AWG 28-13, pressning med fyra stift, finjustering av krimpstorlek med hjälp av justeringshjulet, tvångsspärrför att förhindra krimpningsfel.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 21043811 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000052 |
| ETIM-referensfunktion | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |