text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle

Artikelnummer: 772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Enhet

Ditt pris

SEK8,133.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Användningsområde Fail-safe  
 
Syfte med U1 Versorgung des Systems  
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Apparatsäkring (automat)av U1 6 A, Automat, Char.B  
Syfte med U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -20 %/+25 %  
Potentialavskiljning U2 ja  
Tillåtna laster ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Antal konfigurerbara I/O 8  
Potentialavskiljning för EA nein  
Kortsl.skydd inte sä. HLA Ja  
Spänning vid 1 inte sä. HLA UB - 2 V bei 0,1 A  
Antal digitala ingångar 12  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nein  
Potentialavskiljning för HLA ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Antal testpulsutgångar 4  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan HL-Ausgang und Systemspannung  
Typ av potentialavskiljning 1 Basisisolierung  
Monteringsläge waager. auf Hutschiene  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 101.4  
Mått bredd 45  
Mått djup 120  
Nettovikt 220  
Bruttovikt 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242207  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
GTIN 4046548110272  
Volym 0.656  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK471.00
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK471.00

Tillbehör – tillval

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, längd 3 m.
SEK288.00
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, längd 5 m.
SEK350.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 8 kB.
SEK1,437.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti chipkort, 1 st, 8 kB.
SEK158.00
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.
SEK250.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.
SEK2,154.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK1,073.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK142.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Dekal för chipkort, ministyrningar PNOZmulti, 12 st.
SEK142.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK575.00
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Termineringskontakt på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK488.00