text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

MM A MINI-IO CAB19 0.7/5.0m

Artikelnummer: 772225
GTIN: 4046548095869
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,7/5 m.

Enhet

Ditt pris

SEK2,347.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kontakttyp 1 10-polig RJ45-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 10-polig RJ45-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kontakttyp 3 8-polig Mini-IO-stickkontakt  
Form på kontakttyp 3 rak  
Kåpmaterial kontakt 3 PBT  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Kontaktytor material 3 Au  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Ledningsmaterial K2 Cu  
Kabellängd 0.7  
Tolerans för kabellängd K1 + 0,055m  
Tolerans för kabellängd K2 +/- 0,15 m  
Kabelkategori K1 Cat5  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön  
Färg på kabelns yttre mantel 2 grön  
Färg på huset svart RAL 9005  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Material för kabelmantel 2 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Dragkraft kabel 2 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 10 x Ø  
Böjradie (vid dragning) K2 8 x Ø  
Böjrad. ständig rörelse K2 10 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 7  
7  
Tvärsnitt på ledare 0.14  
0.14  
Tvärsnitt dataledare AWG K1 26  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 × 2 x 0,14) mm²  
Tvärsnitt UB-ledare K1 2 × 0,25 mm²  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmning K2 ja  
Isolerskikt två trådar K2 nej  
Antal ledare 10  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20963  
Kabelgodkännande K2 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 3 UL94 V-0  
Kåpmaterial TPE-SEBS UL 94 HB  
Mått höjd 24.8  
Mått bredd 31  
Mått djup 85.2  
Nettovikt 335  
Bruttovikt 350  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095869  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1