Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"74285.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Produkten kan variera
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Artikelnummer: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Enhet
Ditt pris
SEK74,285.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
55 |
| Förvaringstemperatur, standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus |
IP54
IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 120 |
| Mått bredd | 230 |
| Mått djup | 275 |
| Nettovikt | 2500 |
| Bruttovikt | 3380 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Volym | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |