text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m EF 4DI4DORD

Artikelnummer: 772145
GTIN: 4046548069587
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar, diversitära, för aktivering av säkerhetsventiler i brännaranläggningar i enlighet medSS-EN 50156.

Enhet

Ditt pris

SEK4,720.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar, diversitära, för aktivering av säkerhetsventiler i brännaranläggningar i enlighet medSS-EN 50156.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
Antal digitala ingångar 4  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Antal reläutgångar 4  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 250  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G.U. Resistiv  
Pilot Duty R300 enligt UL 24 V DC  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Potentialisolering RLA ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan RL-utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 säker isolering  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 101.4  
Mått bredd 22.5  
Mått djup 120  
Nettovikt 185  
Bruttovikt 200  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242204  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069587  
Volym 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK575.00
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mml2p, 10 satser.
SEK3,082.00
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mml2p, 10 satser.
SEK3,082.00

Tillbehör – obligatoriska

Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mml2p, 1 sats.
SEK357.00
Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mml2p, 1 sats.
SEK357.00