Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"780.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PSEN im1
Artikelnummer: 535130
GTIN: 4046548026795
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 mm (H x
B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
Enhet
Ditt pris
SEK780.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | VDE 0110-1 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
| Mått höjd | 96 |
| Mått bredd | 48 |
| Mått djup | 43.5 |
| Nettovikt | 83 |
| Bruttovikt | 93 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27440111 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volym | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |