text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Artikelnummer: 773861
GTIN: 4046548001471
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för ELAU. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK1,250.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för ELAU. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kontakttyp 1 9-polig sub-D-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 9-polig sub-D-hylskontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kontakttyp 3 8-polig RJ45-stickkontakt  
Form på kontakttyp 3 rak  
Fästskruvar M3  
Kåpmaterial kontakt 3 PBT  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Kontaktytor material 3 Au  
Material för stift Cu-legering  
Material för uttag Cu-legering  
Kabellängd 1.5  
Tolerans för kabellängd K1 +/- 0,15 m  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön, liknande RAL6018  
Färg på huset svart RAL 9005  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 8 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 6  
6  
Tvärsnitt på ledare 0.14  
0.14  
Ledartvärsnitt AWG K1 26  
Avskärmning K1 ja  
Antal ledare 8  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 3 UL94 V-0  
Kåpmaterial TPE-SEBS UL 94 HB  
Mått höjd 38  
Mått bredd 32.5  
Mått djup 16  
Nettovikt 68  
Bruttovikt 86  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1